ES
 
 

Tratamiento en curso, espere por favor

e-Shop

Conexión

Desenganchador BP3s

Estos robustos desenganchadores mecánicos articulados y regulables con amplitudes grandes, están disponibles en 4 tamaños, permitiendo manipular piezas entre 26 mm y 495 mm de diámetro. Se deben asociar al extractor de 3 garras de la gama NTN-SNR que corresponda al tamaño y potencia adecuados.
Designación

TOOL BP3S 26-160 / TRI-SECTION BACK PULL

Tool BP3S 50-210 / Tri-section back pull

TOOL BP3S 90-340 / TRI-SECTION BACK PULL

TOOL BP3S 140-495 / TRI-SECTION BACK PUL