Características técnicas

DCL108

Casquillos de agujas abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, dimensiones en pulgadas

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, dimensiones en pulgadas
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 15,88 mm
    D 20,64 mm
    C 12,7 mm
    Dw 1,66 mm
    Lw 8,6 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior No
    Peso 0,0091 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 7,7 kN
    C0r 10,8 kN
    Nlim (grasa) 10 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 15 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,45 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 10,47 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 9,05 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 10,95 Hz

Últimos productos consultados