Características técnicas

DCL128

Casquillos de agujas abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, dimensiones en pulgadas

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, dimensiones en pulgadas
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 19,05 mm
    D 25,4 mm
    C 12,7 mm
    Dw 2,49 mm
    Lw 7,6 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior MI-081210
    Peso 0,01 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 9,8 kN
    C0r 11,9 kN
    Nlim (grasa) 8 500 Tr/min
    Nlim (aceite) 13 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,52 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7,52 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9,48 Hz

Últimos productos consultados