Características técnicas

DCL1616

Casquillos de agujas abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, dimensiones en pulgadas

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, dimensiones en pulgadas
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 25,4 mm
    D 31,75 mm
    C 25,4 mm
    Dw 2,49 mm
    Lw 20,4 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior MI-121616
    Peso 0,04 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 25,4 kN
    C0r 44 kN
    Nlim (grasa) 6 500 Tr/min
    Nlim (aceite) 9 500 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,46 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 11,1 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 10,02 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 11,98 Hz

Últimos productos consultados