Características técnicas

DCL1816

Casquillos de agujas abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, dimensiones en pulgadas

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, dimensiones en pulgadas
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 28,58 mm
    D 34,92 mm
    C 25,4 mm
    Dw 2,49 mm
    Lw 20,4 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior MI-141816
    Peso 0,04 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 27,4 kN
    C0r 50,5 kN
    Nlim (grasa) 5 500 Tr/min
    Nlim (aceite) 8 500 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,46 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 12,38 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 11,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 13,5 Hz

Últimos productos consultados