Características técnicas

DCL228F

Casquillos de agujas abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, dimensiones en pulgadas

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, dimensiones en pulgadas
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 34,92 mm
    D 41,28 mm
    C 12,7 mm
    Dw 2,49 mm
    Lw 7,6 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior No
    Peso 0,03 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 13,4 kN
    C0r 21,4 kN
    Nlim (grasa) 4 700 Tr/min
    Nlim (aceite) 7 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,47 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 14,94 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 13,53 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 15,47 Hz

Últimos productos consultados