Características técnicas

DCL2414

Casquillos de agujas abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, dimensiones en pulgadas

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, dimensiones en pulgadas
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 38,1 mm
    D 47,62 mm
    C 22,22 mm
    Dw 3,74 mm
    Lw 15,2 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior MI-202416
    Peso 0,08 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 32 kN
    C0r 50,5 kN
    Nlim (grasa) 4 300 Tr/min
    Nlim (aceite) 6 500 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,46 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 11,09 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 10,47 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 12,53 Hz

Últimos productos consultados