Características técnicas

DCL2812

Casquillos de agujas abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, dimensiones en pulgadas

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, dimensiones en pulgadas
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 44,45 mm
    D 53,98 mm
    C 19,05 mm
    Dw 3,74 mm
    Lw 12,2 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior MI-242812
    Peso 0,07 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 29,2 kN
    C0r 47,5 kN
    Nlim (grasa) 3 700 Tr/min
    Nlim (aceite) 5 500 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 110 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,46 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 12,8 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 12,45 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 14,55 Hz

Últimos productos consultados