Características técnicas

DCL44T2

Casquillos de agujas abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, dimensiones en pulgadas

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, dimensiones en pulgadas
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 6,35 mm
    D 11,11 mm
    C 6,35 mm
    Dw 1,66 mm
    Lw 2,8 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Peso 0,0022 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 2,16 kN
    C0r 1,67 kN
    Nlim (grasa) 25 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 38 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,4 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 4,62 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 3,17 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 4,83 Hz

Últimos productos consultados