Características técnicas

DCL55

Casquillos de agujas abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, dimensiones en pulgadas

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, dimensiones en pulgadas
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 7,94 mm
    D 12,7 mm
    C 7,94 mm
    Dw 1,66 mm
    Lw 4 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Peso 0,0032 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 2,94 kN
    C0r 2,61 kN
    Nlim (grasa) 20 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 30 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,41 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 5,61 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 4,93 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7,04 Hz

Últimos productos consultados