Características técnicas

DCL66

Casquillos de agujas abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, dimensiones en pulgadas

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, dimensiones en pulgadas
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 9,52 mm
    D 14,29 mm
    C 9,52 mm
    Dw 1,66 mm
    Lw 5,6 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior No
    Peso 0,0045 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 4,1 kN
    C0r 4,2 kN
    Nlim (grasa) 17 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 25 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,43 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,59 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 5,54 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7,46 Hz

Últimos productos consultados