Características técnicas

DCL88

Casquillos de agujas abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, dimensiones en pulgadas

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, dimensiones en pulgadas
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 12,7 mm
    D 17,46 mm
    C 12,7 mm
    Dw 1,66 mm
    Lw 8,6 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior No
    Peso 0,008 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 6,7 kN
    C0r 8,5 kN
    Nlim (grasa) 13 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 19 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,54 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7,08 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 8,92 Hz

Últimos productos consultados