Características técnicas

DK50.008

Kit de transmisión

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    m.nsynchro.import.cartec.assembessarrdroit
    Definición paso de rosca M24x1,5 mm
    Diámetro cara de apoyo rodamiento 57 mm
    Diámetro junta lado rueda 84 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 balls
    Longitud 1 827 mm
    Número de estrias, lado rueda 28
    Número de engranajes interioes lado rueda 33
    Número de estrias, lado diferencial 27
    Peso 8605 g
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    BMW 33 20 8 603 108 | 33208603108
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31) 11/2011 => 09/2015 Trasero DERECHA
    BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34) 03/2013 => 06/2016 Trasero DERECHA
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31 LCI) 09/2015 => 03/2019 Trasero DERECHA
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33) 07/2013 => 02/2017 Trasero DERECHA
    IZQUIERDA
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36) 03/2014 => 02/2017 Trasero DERECHA
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36 LCI) 03/2017 => Trasero DERECHA
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33 LCI) 03/2017 => Trasero DERECHA

Últimos productos consultados