Ficha técnica
DLG 320 AF
ZLG (DLG)
soporte para tres rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
soporte para tres rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con grasa

-
Visual
-
Características técnicas
d 100 mm d1 115 mm d3 120 mm a 657 mm b 400 mm c 40 mm h 130 mm h1 264 mm m 500 mm n 320 mm N 24 mm B 95,5 mm W 522 mm W1 428,5 mm W2 153 mm W3 109,5 mm A1 60 mm A2 50 mm A3 80 mm D 215 mm peso del soporte 93 kg Material del soporte Termoplástico Marca SNR -
Bulonería
Bulones de fijación (G) M20 par recomendado para los bulones de fijación 290 Nm Tornillos de tapa M8x25 Par recomendado para los tornillos de tapa 17 Nm