Características técnicas
ET-JLM813049/JLM813010
Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

-
Visual
-
Características técnicas
d 70 mm D 110 mm B 25 mm C 20,5 mm T 26 mm d1 91,5 mm a 26,3 mm e 0,49 Y2 1,23 Y0 0,68 Peso 0,89 kg Marca NTN -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 97 kN Coeficiente A2 de material 1,9 Capacidad de carga estática, C0 150 kN Carga límite de fatiga, Cu 18,3 kN Nlim (aceite) 4 200 Tr/min Nlim (grasa) 3 200 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -40 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,45 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 9,99 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 11,32 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 13,68 Hz -
Definición de ejes y apoyos
ra max 1 mm r1a max 2,5 mm -
Coeficientes de cálculo