Características técnicas
ETA-T7FC070ST
Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

-
Visual
-
Características técnicas
d 70 mm D 140 mm B 35,5 mm C 27 mm T 39 mm d1 109 mm a 47,5 mm rs min 3 mm r1s min 3 mm e 0,87 Y2 0,69 Y0 0,38 Peso 2,61 kg Marca NTN -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 173 kN Coeficiente A2 de material 2,8 Capacidad de carga estática, C0 231 kN Carga límite de fatiga, Cu 27,9 kN Nlim (aceite) 3 200 Tr/min Nlim (grasa) 2 400 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -40 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,74 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7,86 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 10,14 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da max 82 mm db min 84 mm Da min 106 mm Da max 126 mm Db min 135 mm Ca min 5 mm Cb min 12 mm ra max 2,5 mm r1a max 2,5 mm -
Coeficientes de cálculo