ValorMarcaCaracterísticaLínea productoDescripción2-NTNComponenteRodamientos de bolasAfecta únicamente al anillo interior y exterior7MC3-NTNOtrosRodamientos de bolasAnillo exterior con un revestimiento cerámico5-NTNComponenteRodamientos de bolasAfecta únicamente a las bolasCSNRDimensiónSoportesRodamiento inserto con anillo exterior conforme a la norma JISF-NTNMaterialRodamientos de bolasRodamiento de bolas en acero inoxidableTS2-NTNMaterialRodamientos de bolasTratamiento térmico especial hasta 160ºCSSNRMaterialRodamientos de bolasRodamiento de bolas en acero inoxidableTA- / TAB-NTNMaterialRodamientos de bolasHecho de rodamientos de acero con tratamiento térmico especial nitruradoEC1-NTNOtrosRodamientos de bolasRodamiento de compensación a la dilatación térmica para alta temperatura (max 150º C)U-RSHNTNOtrosRodamientos de bolasRodamiento instrumentadoTS3-NTNMaterialRodamientos de bolasTratamiento térmico especial hasta 200ºC7MP-NTNOtrosRodamientos de bolasAnillo exterior con un revestimiento plásticoTS4-NTNMaterialRodamientos de bolasTratamiento térmico especial hasta 250ºCS-NTNMaterialRodamientos de bolasMaterial cerámicoAHNTNOtrosSoportesRodamiento con anillo interior hexagonal. "AH" es el número de base. Por ejemplo: 1AH03-9/16ASNTNOtrosSoportesRodamiento con anillo interior cuadrado. "AS" es el número de base. Por ejemplo: 1AS08-7/8A-NTNMontajeSoportesOrificios de lubricación en el anillo exterior en el lado opuesto del sistema de fijaciónTM- / TMB-NTNMaterialRodamientos de bolasHecho de rodamiento de acero con tratamiento térmico especialC-NTNComponenteSoportesSoporte con tapa de hierro fundido (versión abierta)R-NTNDimensiónRodamientos de bolasDimensiones en pulgadasEC2-NTNOtrosRodamientos de bolasRodamiento de compensación a la dilatación térmica para muy alta temperatura (max 180º C)EC-NTNOtrosRodamientos de bolasRodamiento de compensación a la dilatación térmica?W-NTNDimensiónRodamientos de bolasAncho modificadoAC-NTNOtrosRodamientos de bolasRodamiento con sistema anti-rotaciónCM-NTNComponenteSoportesSoporte con tapa de hierro fundido (versión cerrada)SM-NTNComponenteSoportesSoporte con tapa en chapa (versión cerrada)ZSNROtrosSoportesRodamiento inserto zincado para la industria alimentariaXSNROtrosSoportesRodamiento inserto sin fijación al eje ex:XUC…M-NTNMaterialSoportesRodamient inserto con anillo interior bruñidoD-SNRMaterialSoportesSoporte de fundición dúctil con dimensión estándar (diseño optimizado)SSNRMaterialSoportesSoporte en material inoxidableBNSNTNOtrosRodamientos de bolas de contacto oblicuoRodamientos para alta velocidad, estancos (con junta sin contacto)2LANTNMaterialRodamientos de bolas de contacto oblicuoMaterial especial y tratamiento mejoradoMLSNROtrosRodamientos de bolas de contacto oblicuoRodamientos para alta velocidad5SNTNComponenteRodamientos de bolas de contacto oblicuoRodamientos híbridos (con bolas de cerámica)MLESNROtrosRodamientos de bolas de contacto oblicuoRodamientos para alta velocidad, estancos (con junta sin contacto)S-NTNComponenteSoportesSoporte con tapa en chapa (versión abierta)MLCHSNROtrosRodamientos de bolas de contacto oblicuoRodamientos de alta velocidad, híbridos (con bolas cerámicas)MLECHSNROtrosRodamientos de bolas de contacto oblicuoRodamientos de alta velocidad, estancos e híbridos (con junta, sin contacto y bolas cerámicas)CHSNRComponenteRodamientos de bolas de contacto oblicuoCuerpos rodantescerámicos8E-NTNComponenteRodamientos de agujasJaula cementada8Q-NTNComponenteRodamientos de agujasJaula nitruradaHL-NTNMaterialRodamientos de agujasAgujas especiales para una mejor lubricación10XSNRDimensiónRodamiento de rodillos a rótulaDimensiones no ISOWANTNDimensiónRodamiento de rodillos a rótulaDimensiones no ISOHSENTNOtrosRodamientos de bolas de contacto oblicuoRodamientos para alta velocidad7E-NTNMaterialRodamientos de agujasAnillo exterior cementadoHSFNTNOtrosRodamientos de bolas de contacto oblicuoRodamientos para muy alta velocidadE-NTNMaterialRodamientos de rodillos cónicosRodamiento de acero de cementación (anillos y rodillos)TS4-NTNMaterialRodamientos de rodillos cónicosEstabilización hasta 250º para todos los elementos del rodamientoEA-NTNMaterialRodamientos de rodillos cónicosAcero de cementación E- + carbonitruración2TS2-NTNMaterialRodamientos de rodillos cónicosTratamiento térmico para operaciones de hasta 160ºC, para el cono y la cubetaTS2-NTNMaterialRodamientos de rodillos cónicosTratamiento térmico para operaciones de hasta 160ºC, para todos los elementos del rodamiento4T-NTNMaterialRodamientos de rodillos cónicosRodamiento 4 Top (acero de cementación e intercambiabilidad)2TS3-NTNMaterialRodamientos de rodillos cónicosEstabilización hasta 200º para el cono y la cubetaETA-NTNMaterialRodamientos de rodillos cónicosAcero de cementación alto rendimiento carbonitrurado e intercambiabilidad2TS4-NTNMaterialRodamientos de rodillos cónicosEstabilización hasta 250º para el cono y la cubetaET-NTNMaterialRodamientos de rodillos cónicosAcero de cementación alto rendimiento e intercambiabilidadECO-NTNMaterialRodamientos de rodillos cónicosRodamiento ECO Top (acero ETA- + diseño interno optimizado) e intercambiabilidadEHNTNDimensiónRodamientos de rodillos cónicosSerie dimensional extra pesadaHNTNDimensiónRodamientos de rodillos cónicosSerie dimensional pesadaHL-NTNDimensiónRodamientos de rodillos cónicosTratamiento HL sobre los rodillosJNTNDimensiónRodamientos de rodillos cónicosJ-Line series métricas pertenecientes a la norma ABMA. Puede ser asociado con todos los otros prefijos ABMA (EL,EH,H,HH,HM,M,LM,L,LL)HHNTNDimensiónRodamientos de rodillos cónicosSeries dimensionales pesadasHMNTNDimensiónRodamientos de rodillos cónicosSeries dimensionales pesadas mediasTS3-NTNMaterialRodamientos de rodillos cónicosEstabilización hasta 200º para todos los elementos del rodamientoELNTNDimensiónRodamientos de rodillos cónicosSerie dimensional extra ligeraLNTNDimensiónRodamientos de rodillos cónicosSeries dimensionales ligerasLLNTNDimensiónRodamientos de rodillos cónicosSeries dimensionales más ligerasLMNTNDimensiónRodamientos de rodillos cónicosSeries dimensionales ligeras mediasMNTNDimensiónRodamientos de rodillos cónicosSeries dimensionales mediasT7FCNTNOtrosRodamientos de rodillos cónicosGran ánguloT7FCNTNDimensiónRodamientos de rodillos cónicosRodamiento de rodillos cónicos según ISO 355, con un gran ángulo de contacto