Características técnicas

GA351.59

Rodillo tensor

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Diámetro exterior 1 65 mm
    Tipo de rodillo Tendeur
    Ancho 1 26 mm
    Peso 846 g
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    MERCEDES 6512001370
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a
    MERCEDES Classe A Classe A (W176) 09/2012 => 06/2015
    MERCEDES Classe A Classe A FL (W176) 07/2015 =>
    MERCEDES Vito Vito (447) 09/2014 =>
    MERCEDES Classe B Classe B FL (W246) 09/2014 =>
    MERCEDES Classe E Classe E FL (207-212) 02/2013 => 05/2017
    MERCEDES Citan Citan (415) 10/2012 =>
    MERCEDES Classe CLA Classe CLA FL 02/2016 =>
    MERCEDES Classe GLA Classe GLA (X156 Phase II) 02/2017 =>
    MERCEDES Classe GLE Classe GLE Coupé (S292) 03/2015 =>
    MINI MINI MINI Countryman (R60) 08/2010 => 10/2016
    MINI MINI MINI Paceman (R61) 03/2012 => 09/2016
    MINI MINI MINI 3 (F55/F56/F57) 01/2014 =>
    MINI MINI MINI Clubman (F54) 07/2015 =>
    MITSUBISHI Challenger Challenger (K9) 10/1998 => 02/2009
    MG MG ZR MG ZR 06/2001 => 04/2005

Últimos productos consultados