Características técnicas

GA358.19

Rodillo tensor

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Diámetro exterior 1 65.5 mm
    Tipo de rodillo Tendeur
    Ancho 1 25 mm
    Peso 680 g
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    CITROEN 5751-J9 | 1611424180
    FIAT 51837961 | 55244469
    OPEL 1204185
    PEUGEOT 5751-J9 | 1611424180
    VAUXHALL 55244469 | 95511344
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a
    CITROEN Nemo Nemo 12/2007 =>
    FIAT Doblo Doblo III (263) 01/2010 => 02/2015
    FIAT Doblo Doblo Cargo III (263) 01/2010 => 02/2015
    FIAT Fiorino Fiorino (225) 12/2007 => 01/2016
    FIAT Strada Strada III Pick-up 05/2011 =>
    FIAT Qubo Qubo 05/2008 => 01/2016
    OPEL Combo Combo sur base Fiat Doblo 10/2011 =>
    PEUGEOT Bipper Bipper 12/2007 =>
    VAUXHALL Combo Combo sur base Fiat Doblo 12/2011 =>

Últimos productos consultados