Características técnicas
GS81103
Arandela axiale
Rodamiento de agujas, axiales de agujas, anillo exterior
Rodamiento de agujas, axiales de agujas, anillo exterior

-
Visual
-
Características técnicas
D 30 mm D1 17 mm B 2,75 mm rs min 0,3 mm Poids rondelle d'appui GS 0,01 kg Marca NTN -
Prestaciones
Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C