Características técnicas

HK0306T2

Casquillos de agujas abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 3 mm
    D 6,5 mm
    C 6 mm
    Dw 1,35 mm
    Lw 3,8 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior No
    Peso 0,0006 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 0,92 kN
    C0r 0,56 kN
    Nlim (grasa) 33 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 50 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 100 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,34 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 2,91 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 2,07 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 3,93 Hz

Últimos productos consultados