Características técnicas

HK0408T2

Casquillos de agujas abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 4 mm
    D 8 mm
    C 8 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 4,8 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior No
    Peso 0,0016 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 1,77 kN
    C0r 1,27 kN
    Nlim (grasa) 30 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 45 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 100 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,36 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 3,39 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 2,18 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 3,82 Hz

Últimos productos consultados