Características técnicas

HK0509

Casquillos de agujas abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 5 mm
    D 9 mm
    C 9 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 5,3 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior No
    Peso 0,0019 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 2,64 kN
    C0r 2,19 kN
    Nlim (grasa) 27 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 40 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,38 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 4,1 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 3,08 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 4,92 Hz

Últimos productos consultados