Características técnicas

HK0709FM

Casquillos de agujas abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 7 mm
    D 11 mm
    C 9 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 5,3 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior No
    Peso 0,0025 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 3,15 kN
    C0r 2,93 kN
    Nlim (grasa) 23 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 34 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,41 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 5,49 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 4,53 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 6,47 Hz

Últimos productos consultados