Características técnicas

HK0810FM

Casquillos de agujas abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 8 mm
    D 12 mm
    C 10 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 6,3 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior IR5X8X12
    Peso 0,0032 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 3,85 kN
    C0r 3,95 kN
    Nlim (grasa) 20 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 30 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,42 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,18 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 5,05 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 6,95 Hz

Últimos productos consultados