Características técnicas

HK1010FM

Casquillos de agujas abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 10 mm
    D 14 mm
    C 10 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 6,3 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior IR7X10X10
    Peso 0,0038 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 4,5 kN
    C0r 5,1 kN
    Nlim (grasa) 16 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 24 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 7,54 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 6,52 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 8,48 Hz

Últimos productos consultados