Características técnicas

HK1210D

Casquillos de agujas abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 12 mm
    D 16 mm
    C 10 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 6,3 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes
    k 2 mm
    Referencia anillo interior IR8X12X10.5
    Peso 0,0046 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 5,05 kN
    C0r 6,25 kN
    Nlim (grasa) 13 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 20 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,89 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 10 Hz

Últimos productos consultados