Características técnicas

HK1214L

Casquillos de agujas abierto

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 12 mm
    D 18 mm
    C1 14 mm
    C3 2,7 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior IR9X12X16
    Peso 0,01 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 6,6 kN
    C0r 7,3 kN
    Nlim (grasa) 10 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 100 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,43 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,86 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 6 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 8 Hz

Últimos productos consultados