Características técnicas

HK2216C

Casquillos de agujas abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 22 mm
    D 28 mm
    C 16 mm
    Dw 2 mm
    Lw 11,8 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior IR17X22X18
    Peso 0,02 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 13,6 kN
    C0r 22,1 kN
    Nlim (grasa) 7 500 Tr/min
    Nlim (aceite) 11 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,46 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 11,92 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 11 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 13 Hz

Últimos productos consultados