Características técnicas

HL-8Q-NK37X56X36-2

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 37 mm
    D 56 mm
    C 36 mm
    rs min 0 mm
    Dw 7 mm
    Lw 29,8 mm
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,27 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 0 kN
    C0r 0 kN
    Nlim (grasa) 0 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,42 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,13 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 5,89 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 8,11 Hz

Últimos productos consultados