Características técnicas
HL-K349X509X297XT2
Jaulas de agujas
Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de poliamida
Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de poliamida

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 34,9 mm Ew 50,9 mm Bc 29,7 mm Dw 8 mm Lw 24 mm Peso 0,12 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 63 kN C0r 72,5 kN Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,41 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 5,18 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 4,47 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 6,53 Hz -
Definición de ejes y apoyos
b 29,7 mm