Características técnicas
HL-PK25.4X33.3X25.4X6
Jaulas de agujas
Rodamiento de agujas, jaula de agujas para cabeza de biela, jaula mecanizada
Rodamiento de agujas, jaula de agujas para cabeza de biela, jaula mecanizada

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 25,4 mm Ew 33,3 mm Bc 15,7 mm Dw 3,96 mm Lw 11,8 mm Peso 0,03 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 20 kN C0r 23,7 kN Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,43 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 7,28 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 6,06 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7,94 Hz -
Definición de ejes y apoyos
b 15,7 mm