Características técnicas

HMK2620BV1

Casquillos de agujas abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 26 mm
    D 34 mm
    C 20 mm
    Dw 3 mm
    Lw 15,3 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior No
    Peso 0,04 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 0 kN
    C0r 0 kN
    Nlim (grasa) 0 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,45 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 9,56 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8,07 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9,93 Hz

Últimos productos consultados