Características técnicas

HMK2820

Casquillos de agujas abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 28 mm
    D 37 mm
    C 20 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 15,5 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior IR22X28X20.5
    Peso 0,05 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 23,6 kN
    C0r 32,5 kN
    Nlim (grasa) 5 500 Tr/min
    Nlim (aceite) 8 500 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,89 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7,11 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 8,89 Hz

Últimos productos consultados