Características técnicas

HMK3026LL/3AS

Casquillos de agujas abierto

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 30 mm
    D 40 mm
    C2 26 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 14,5 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior IR25X30X26.5
    Peso 0,06 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 24,2 kN
    C0r 34,5 kN
    Nlim (grasa) 5 500 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 100 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,45 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 9,47 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8,06 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9,94 Hz

Últimos productos consultados