Características técnicas

HMK3030

Casquillos de agujas abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 30 mm
    D 40 mm
    C 30 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 23,8 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior IR25X30X32
    Peso 0,09 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 36 kN
    C0r 57,5 kN
    Nlim (grasa) 5 500 Tr/min
    Nlim (aceite) 8 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,45 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 9,47 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8,06 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9,94 Hz

Últimos productos consultados