Características técnicas

HMK3515

Casquillos de agujas abierto

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 35 mm
    D 45 mm
    C 15 mm
    Dw 4 mm
    Lw 9,8 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior No
    Peso 0,05 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 20,2 kN
    C0r 26,2 kN
    Nlim (grasa) 4 700 Tr/min
    Nlim (aceite) 7 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,45 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 9,65 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8,08 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9,92 Hz

Últimos productos consultados