Características técnicas

HMK3531LL/3AS

Casquillos de agujas abierto

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 35 mm
    D 45 mm
    C2 31 mm
    Dw 4 mm
    Lw 19,8 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior No
    Peso 0,09 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 36 kN
    C0r 54,5 kN
    Nlim (grasa) 4 600 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 100 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,45 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 9,65 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8,08 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9,92 Hz

Últimos productos consultados