ES
 
 

Tratamiento en curso, espere por favor

e-Shop

Conexión

Heavy Duty / Heavy Duty +

Grasa de primera calidad, de extrema presión, multi servicio, destinada a aplicaciones intensivas en industrias pesadas, HEAVY DUTY presenta un excelente comportamiento bajo fuertes cargas, incluso a alta velocidad, así como un buen comportamiento en presencia de agua y una excelente protección contra el desgaste y la corrosión.
Está  recomendada para su uso en cadenas de manutención, máquinas de elevación, bujes de ruedas de camión, motores eléctricos de fuertes potencias, bombas de agua, prensas…
HEAVY DUTY + está adaptada para un uso en engrasador automático.
Rango de temperaturas :
- Heavy Duty: de -25°C a +140°C
- Heavy Duty +: de -30°C a +150°C