High Temp

HIGH TEMP es una grasa para lubricación de larga duración a alta temperatura hasta +150°C, aceptando puntas aisladas a +175°C y presentando un excelente comportamiento a alta temperatura, una excelente protección contra el desgaste y la corrosión para rodamientos de bolas o de rodillos, con eje vertical u horizontal.
Está recomendada para su uso en máquinas textiles, máquinas de transformación de papel, ventiladores de aire caliente, rodillos tensores, bombas de agua en el automóvil...
Rango de temperaturas entre - 40° C y + 150° C
Navegador incompatible

Por favor actualice su navegador