Características técnicas

IBK55.007

Kit de fuelle lado caja de cambios

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Caucho
    Para transmisión NTN Pour transmission NTN
    Diámetro interior 1 25,8 mm
    Diámetro interior 2 68 mm
    Parámetro Circular boots
    Altura 88 mm
    Peso 456 g
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    DACIA 392414459R | 6001547767 | 6001550339 | 6001551490 | 7701473830
    LADA 7701473830
    RENAULT 392414459R | 6001547767 | 6001550339 | 7701473830
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    DACIA Solenza Solenza 04/2003 => 03/2005 Delantero IZQUIERDA
    DACIA Logan Logan 09/2004 => 11/2012 Delantero IZQUIERDA
    DACIA Logan Logan 2 01/2013 => 01/2017 Delantero IZQUIERDA
    DACIA Sandero Sandero 06/2008 => 10/2012 Delantero IZQUIERDA
    IZQUIERDA/DERECHA
    DACIA Sandero Sandero 2 10/2012 => 12/2016 Delantero IZQUIERDA
    LADA Largus Largus 03/2012 => Delantero IZQUIERDA
    RENAULT Laguna Laguna II (BG0) 01/2001 => 02/2005 Delantero IZQUIERDA
    RENAULT Laguna Laguna II Phase 2 03/2005 => 09/2007 Delantero IZQUIERDA
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 Delantero IZQUIERDA
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 Delantero IZQUIERDA
    RENAULT Logan Logan 09/2004 => 11/2012 Delantero IZQUIERDA
    RENAULT Sandero Sandero 06/2008 => 12/2012 Delantero IZQUIERDA

Últimos productos consultados