Características técnicas

IBK55.010

Kit de fuelle lado caja de cambios

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Caucho
    Para transmisión NTN Pour transmission NTN
    Diámetro interior 1 26 mm
    Diámetro interior 2 83 mm
    Parámetro Trilobal boots
    Altura 88 mm
    Peso 494 g
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    RENAULT 7701209474
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    RENAULT Espace Espace V 03/2015 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    IZQUIERDA
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 Delantero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados