Características técnicas

IBK59.002

Kit de fuelle lado caja de cambios

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    m.nsynchro.import.cartec.assembboite
    Para transmisión NTN Pour transmission NTN
    Diámetro interior 1 34 mm
    Diámetro interior 2 68 mm
    Parámetro Trilobal boots
    Altura 89 mm
    Plástico
    Peso 349 g
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    CITROEN 3287A8 | 3287C2 | 328788
    PEUGEOT 3287A8 | 3287C2 | 328788
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    CITROEN Berlingo Berlingo (M49) 07/1996 => 12/2002 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    CITROEN Berlingo Berlingo (M59) 12/2002 => 02/2012 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    CITROEN C3 C3 04/2002 => 10/2005 Delantero DERECHA
    CITROEN C3 C3 II 11/2005 => 01/2011 Delantero DERECHA
    CITROEN C3 C3 (A51) 10/2009 => 09/2016 Delantero DERECHA
    CITROEN C3 C3 III (B618) 07/2016 => Delantero
    CITROEN Xsara Xsara FL 09/2000 => 08/2005 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    CITROEN Xsara Xsara 07/1997 => 08/2000 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    CITROEN C3 Pluriel C3 Pluriel 05/2003 => 01/2011 Delantero DERECHA
    CITROEN C4 C4 11/2004 => 01/2011 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    CITROEN C3 Picasso C3 Picasso 02/2009 => 03/2017 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    CITROEN DS3 DS3 (A55) 03/2010 => 05/2014 Delantero DERECHA
    PEUGEOT 206 206 09/1998 => 12/2010 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PEUGEOT 307 307 03/2001 => 06/2005 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PEUGEOT 307 307 Restyling 06/2005 => 03/2009 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PEUGEOT Partner Partner (M49) 06/1996 => 11/2002 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PEUGEOT Partner Partner (M59) 11/2002 => 02/2012 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PEUGEOT Ranch Ranch (M49) 06/1996 => 11/2002 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PEUGEOT Ranch Ranch (M59F/U) 11/2002 => 05/2008 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PEUGEOT 1007 1007 04/2005 => 07/2010 Delantero DERECHA
    PEUGEOT 207 207 03/2006 => 12/2015 Delantero DERECHA
    PEUGEOT 208 208 (A9) 03/2012 => 04/2015 Delantero DERECHA
    PEUGEOT 208 208 FL (A9) 04/2015 => Delantero DERECHA
    PEUGEOT 207+ 207+ 11/2012 => 06/2014 Delantero DERECHA
    PEUGEOT 2008 2008 (A94) 04/2013 => Delantero DERECHA

Últimos productos consultados