Rodamientos de alta precisión

El rodamiento de alta precisión responde de forma muy satisfactoria a las aplicaciones de velocidad elevada, con un incremento de eficacia en términos de rigidez, capacidad y precisión. ULTAGE le garantiza un rodamiento de excelencia. Esta gama responde perfectamente a las expectativas de mercados exigentes como es el de la máquina-herramienta. El rodamiento de alta precisión se divide en 3 categorías: rodamientos de bolas de contacto angular de alta precisión, rodamientos de rodillos cilíndricos de alta precisión* y los axiales de bolas de alta precisión*.

* Estas gamas estarán próximamente disponibles en este sitio web. No dude en consultar los catálogos en formato PDF en el apartado DOCUMENTACIÓN, o pónganse en CONTACTO CON NOSOTROS, en caso de necesidades específicas.
10R71915CVUJ74
  • d : 75 (mm)
  • D : 105 (mm)
  • B : 16 (mm)
  • Dw : 8.731 (mm)

Ver más Ver menos

10R71915CVUJ84
  • d : 75 (mm)
  • D : 105 (mm)
  • B : 16 (mm)
  • Dw : 8.731 (mm)

Ver más Ver menos

10R71915HVUJ74
  • d : 75 (mm)
  • D : 105 (mm)
  • B : 16 (mm)
  • Dw : 8.731 (mm)

Ver más Ver menos

10R71915HVUJ84
  • d : 75 (mm)
  • D : 105 (mm)
  • B : 16 (mm)
  • Dw : 8.731 (mm)

Ver más Ver menos

10R71916CVUJ74
  • d : 80 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 16 (mm)
  • Dw : 9.525 (mm)

Ver más Ver menos

10R71916CVUJ84
  • d : 80 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 16 (mm)
  • Dw : 9.525 (mm)

Ver más Ver menos

10R71916HVUJ74
  • d : 80 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 16 (mm)
  • Dw : 9.525 (mm)

Ver más Ver menos

10R71916HVUJ84
  • d : 80 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 16 (mm)
  • Dw : 9.525 (mm)

Ver más Ver menos

10R71917CVUJ74
  • d : 85 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Ver más Ver menos

10R71917CVUJ84
  • d : 85 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Ver más Ver menos

10R71917HVUJ74
  • d : 85 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Ver más Ver menos

10R71917HVUJ84
  • d : 85 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Ver más Ver menos

10R71918CVUJ74
  • d : 90 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Ver más Ver menos

10R71918CVUJ84
  • d : 90 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Ver más Ver menos

10R71918HVUJ74
  • d : 90 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Ver más Ver menos

10R71918HVUJ84
  • d : 90 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Ver más Ver menos

10R71919CVUJ74
  • d : 95 (mm)
  • D : 130 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Ver más Ver menos

10R71919CVUJ84
  • d : 95 (mm)
  • D : 130 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Ver más Ver menos

10R71919HVUJ74
  • d : 95 (mm)
  • D : 130 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Ver más Ver menos

10R71919HVUJ84
  • d : 95 (mm)
  • D : 130 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Ver más Ver menos

10R71920CVUJ74
  • d : 100 (mm)
  • D : 140 (mm)
  • B : 20 (mm)
  • Dw : 11.906 (mm)

Ver más Ver menos

10R71920CVUJ84
  • d : 100 (mm)
  • D : 140 (mm)
  • B : 20 (mm)
  • Dw : 11.906 (mm)

Ver más Ver menos

10R71920HVUJ74
  • d : 100 (mm)
  • D : 140 (mm)
  • B : 20 (mm)
  • Dw : 11.906 (mm)

Ver más Ver menos

10R71920HVUJ84
  • d : 100 (mm)
  • D : 140 (mm)
  • B : 20 (mm)
  • Dw : 11.906 (mm)

Ver más Ver menos

10R71922CVUJ74
  • d : 110 (mm)
  • D : 150 (mm)
  • B : 20 (mm)
  • Dw : 11.906 (mm)

Ver más Ver menos