• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

1 resultado para Maletas de montaje en frío

La maleta de montaje SNR contiene el conjunto de accesorios necesarios para poder efectuar las operaciones de montaje en frio sin dañar los componentes. Se compone de :

  • 33 casquillos de impacto (correspondientes a más de 400 dimensiones de rodamientos). Sobre cada casquillo están grabadas las dimensiones correspondientes a los rodamientos según la norma ISO, desde 10 mm hasta 50 mm de diámetro interior y desde 26 hasta 100 mm de diámetro exterior.
  • 3 robustos tubos percutores en aluminio sobre los que se fijan los casquillos de impacto.
  • 1 martillo anti-rebote para una transmisión máxima de la fuerza aportada.
TOOL IFT SET 33 / Industry Fitting Tool
Maletas de montaje en frío
Industria - Alternativa