Características técnicas

K81102T2

Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 15 mm
    Dc 28 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 3,5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81102
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81102
    Ea 25 mm
    Eb 17,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,006 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 12,9 kN
    C0a 28,6 kN
    Nlim (grasa) 2 800 Tr/min
    Nlim (aceite) 11 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,03 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 6 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 6 Hz

Últimos productos consultados