Características técnicas

K81103T2

Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 17 mm
    Dc 30 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 3,5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81103
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81103
    Ea 27 mm
    Eb 19,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,008 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 13,4 kN
    C0a 31 kN
    Nlim (grasa) 2 500 Tr/min
    Nlim (aceite) 10 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,6 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 6,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 6,5 Hz

Últimos productos consultados