Características técnicas
K81104T2
Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811

-
Visual
-
Características técnicas
Dc1 20 mm Dc 35 mm Dw 4,5 mm Lw 4,5 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81104 Référence rondelle d'appui BE GS GS81104 Ea 32,3 mm Eb 22,4 mm Poids cage à rouleaux 0,01 kg Marca NTN -
Prestaciones
Ca 20,2 kN C0a 46,5 kN Nlim (grasa) 2 100 Tr/min Nlim (aceite) 8 500 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,08 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 6 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 6 Hz