Características técnicas

K81105T2

Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 25 mm
    Dc 42 mm
    Dw 5 mm
    Lw 5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81105
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81105
    Ea 38,7 mm
    Eb 27,6 mm
    Poids cage à rouleaux 0,02 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 27,3 kN
    C0a 68 kN
    Nlim (grasa) 1 800 Tr/min
    Nlim (aceite) 7 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,63 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7 Hz

Últimos productos consultados