Características técnicas

K81106T2

Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 30 mm
    Dc 47 mm
    Dw 5 mm
    Lw 5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81106
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81106
    Ea 43,9 mm
    Eb 33,1 mm
    Poids cage à rouleaux 0,02 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 27,8 kN
    C0a 72,5 kN
    Nlim (grasa) 1 500 Tr/min
    Nlim (aceite) 6 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 7,7 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7,5 Hz

Últimos productos consultados